Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Dimensões

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm) 3, 4, 4.5, 5, 3.5

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (in) .19, .13, .11, .17, .15

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 22.1, 20.8, 12.7

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .82, .5, .87

  • Diâmetro externo do conector ou backshell (mm) 20, 22

  • Diâmetro externo do conector ou backshell (in) .87, .79

Características do corpo

  • Material do produto primário  Elastômero modificado resistente a fluidos, Fluorelastômero modificado, Poliolefina Modificada Semirrígida

  • Código do material  50, 51, 71

  • Código de Sistemas de Materiais  20, 30, 10

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  SC-X-15112, SC-X-15111, COMO SAE81765/1 Tipo II

Recursos de configuração

  • Revestido  Não

  • Requisito adesivo  Adesivo comprado separadamente, Pré-revestimento adesivo

Características da habitação

  • Orientação do corpo  Reto

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 150, -55 – 135

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -67 – 275, -67 – 302

  • Proteção de resistência  Exposição a fluidos em longo prazo a altas temperaturas, Imersão em fluidos a longo prazo a altas temperaturas

Outro

  • Código de forma de peça moldada  202

  • Código adesivo  86, 164

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R21-5670145

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.