Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Revestido  Sim

  • Requisito adesivo  Adesivo comprado separadamente, Pré-revestimento adesivo

Características do corpo

  • Material do produto primário  Elastômero modificado resistente a fluidos, Fluorelastômero modificado, Poliolefina Modificada Semirrígida

  • Código do material  50, 51, 71

  • Código de Sistemas de Materiais  10, 20, 30

Características da habitação

  • Orientação do corpo  Ângulo reto

Dimensões

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 24, 31, 35.6, 51.6

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .945, 1.22, 1.4, 2.03

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (in) .27, .31, .314, .35, .39, .43, .47, .55, .63, .71, .78, .86, .94, 1.02, 1.1, 1.18

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 6.6 – 15.6, 10.9 – 31.5, 8.9 – 24.4, 15 – 45.5, 7.6 – 17.5, 9.9 – 23.9, 18.5 – 30.9, 22.1 – 35.6, 17.5 – 47.2, 12.7 – 38.4, 10.2 – 28.7, 42.9 – 51.6

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) .26 – .614, .35 – .961, .73 – 1.22, .5 – 1.512, .39 – .94, .87 – 1.4, .689 – 1.858, .591 – 1.791, .429 – 1.24, .402 – 1.13, .299 – .689, 1.69 – 2.03

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 150, -55 – 135

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) '-67 – 302, -67 – 275

  • Proteção de resistência  Exposição a fluidos em longo prazo a altas temperaturas, Imersão em fluidos a longo prazo a altas temperaturas

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  COMO SAE81765/1 Tipo II, SAE AS I 81765/1, Tipo I, SC-X-15111, SC-X-15112

Outro

  • Código de forma de peça moldada  222

  • Código adesivo  164, 42, 86

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R21-56701458

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.