Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Dimensões

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm) 22, 34, 8, 36, 43, 5, 10, 30, 6, 20, 12, 24, 7, 26, 46, 14, 18, 49, 32, 38, 40, 11, 28, 16, 9

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (in) .196, .63, 1.33, 1.57, .55, .94, .23, 1.69, .236, .35, .71, 1.41, .86, 63, 1.18, 1.02, .78, 1.49, .47, 1.25, .433, 1.92, .314, 43, .31, 1.81, .39, .43, .27, 1.1

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 42.7, 13.7, 16, 17, 37.8, 30, 28.4, 47, 36, 24.6, 38.9, 12.7, 22.6, 66, 30.5, 16.5, 20.3, 19.3, 10.7, 24, 26.2, 31, 9.6, 51.8

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .89, .945, 2.6, 1.12, .54, .8, .42, .65, 1.53, 1.2, 1.68, 2.04, .97, .94, 1.22, 1.03, .67, 1.42, .76, 1.85, 1.18, .38, .63, .5, 1.49

  • Diâmetro externo do conector ou backshell (mm) 24, 9, 49, 12, 43, 46, 40, 11

  • Diâmetro externo do conector ou backshell (in) .47, 1.93, 1.57, 1.7, 1.81, .43, .354, .944

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 19.6 – 54.1, 7.4 – 25.4, 16 – 48.3, 26.9 – 71.4, 8.6 – 26.2, 9.4 – 27.2, 5.3 – 17.8, 6.6 – 20.3, 3.8 – 11.9

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) .291 – 1, .059 – 2.811, .15 – .469, .772 – 2.13, .37 – 1.071, .26 – .8, .209 – .701, .63 – 1.9, .339 – 1.031

Características do corpo

  • Material do produto primário  Poliolefina Modificada Flexível, Elastômero modificado resistente a fluidos, Fluorelastômero modificado, Material de baixo risco de incêndio, Poliolefina Modificada Semirrígida

  • Código do material  4, 100, 12, 3, 25

  • Código de Sistemas de Materiais  10, 200, 100, 25

Condições de uso

  • Requisito de inflamabilidade  Baixo risco de incêndio

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -75 – 150, -30 – 105, -55 – 135

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -75 – 150, -30 – 105, -55 – 135

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -22 – 221, -103 – 302, -67 – 275

  • Proteção de resistência  Imersão em fluidos a longo prazo a altas temperaturas, Exposição a fluidos em longo prazo a altas temperaturas, Exposição ocasional a fluidos

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  SAE AS I 81765/1, Tipo I, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DD, BS-G-198-5-DF, BS-G-198-5-DE, MIS-34867, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DF, SAE AS81765/1 Tipo II, BR1326 listado Classe G, UL 224, Arquivo E85381, BS-G-198-5-DD, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DE, IEC 62329-3-101, VG95343 Partes 6.7,8 e 9, SAE AS81765/4, SAE AS I 81765/1, Tipo II, SAE AS81765/1 Tipo I, BS-G-198-5-DA, SAE AS I 81765/4, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DA, IEC 62329-3-102, VG95343 Partes 29 e 30

Recursos de configuração

  • Revestido  Não

  • Requisito adesivo  Adesivo comprado separadamente, Pré-revestimento adesivo

Características da habitação

  • Orientação do corpo  Reto

Outro

  • Código de forma de peça moldada  204, 202A, 202, 203, 208

  • Código adesivo  225, 180, 184, 42, 86

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R21-731

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.