Proteções Termorretráteis de Baixo Perfil: Moldadas Poli, com Bordas, Ângulo reto
Capas protetoras termorretráteis moldadas poli de baixo perfil com transição de ângulo reto e recursos de bordas. Use em conjunto com os adaptadores da TE para fornecer alívio de tensão para sistemas de chicotes usando conectores circulares.
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)-75 – 150, -55 – 135, -55 – 200
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)-103 – 302, -67 – 275, -67 – 392
Proteção de resistência Exposição a fluidos em longo prazo a altas temperaturas, Exposição ocasional a fluidos, Imersão em fluidos a longo prazo a altas temperaturas
Normas da indústria
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DA, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DD, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DE, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS 85049/141, SAE AS I 81765/1, Tipo I, SAE AS I 81765/1, Tipo II, SAE AS I 81765/4, SAE AS81765/1 Tipo I, SAE AS81765/1 Tipo II, SAE AS81765/4, UL 224, Arquivo E85381, VG95343 Partes 6.7,8 e 9