Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Revestido  Sim

  • Requisito adesivo  Adesivo comprado separadamente, Pré-revestimento adesivo

Características do corpo

  • Material do produto primário  Elastômero modificado resistente a fluidos, Fluorelastômero modificado, Material de baixo risco de incêndio, Poliolefina Modificada Flexível, Poliolefina Modificada Semirrígida

  • Código do material  3, 4, 12, 25, 100

  • Código de Sistemas de Materiais  10, 100, 200, 25

Características da habitação

  • Orientação do corpo  Ângulo reto

Dimensões

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 19.3, 26.2, 34.2

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .76, 1.03, 1.35

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm) 2.3, 2.5, 3, 3.4, 3.5, 4, 4.5, 5, 6

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (in) .09, .098, .1, .11, .118, .13, .15, .157, .17, .19, .196, .23, .236

  • Diâmetro externo do conector ou backshell (mm) 14, 16, 18, 28, 30, 32, 34

  • Diâmetro externo do conector ou backshell (in) .55, .62, .71, 1.1, 1.18, 1.26, 1.34

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 3.1 – 6.6, 3.6 – 7.8, 26 – 34.2, 2.6 – 5.5, 2.1 – 4.5, 19.1 – 26.1, 13 – 19.3

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) 1.02 – 1.35, 3.1 – 6.7, .75 – 1.03, 3.6 – 7.9, .51 – .76, 2.6 – 5.6, 2.1 – 4.6

Condições de uso

  • Requisito de inflamabilidade  Baixo risco de incêndio, Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-67 – 392, -30 – 105, -55 – 135, -75 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) '-22 – 221, -103 – 302, -67 – 275

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-67 – 392, -30 – 105, -55 – 135, -75 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) '-22 – 221, -103 – 302, -67 – 275

  • Proteção de resistência  Exposição a fluidos em longo prazo a altas temperaturas, Exposição ocasional a fluidos, Imersão em fluidos a longo prazo a altas temperaturas

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  BR1326 listado Classe G, BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, BS-G-198-5-DF, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DA, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DD, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DE, DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DF, IEC 62329-3-101, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS81765/1 Tipo II, SAE AS81765/4, SAE AS 85049/141, SAE AS I 81765/1, Tipo I, SAE AS I 81765/1, Tipo II, SAE AS I 81765/4, UL 224, Arquivo E85381, VG95343 Parte 6, VG95343 Partes 6.7,8 e 9

Outro

  • Código de forma de peça moldada  222

  • Código adesivo  180, 225, 42, 86

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R21-7310554

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.