Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Revestido  Sim

  • Requisito adesivo  Adesivo comprado separadamente, Pré-revestimento adesivo

Características do corpo

  • Material do produto primário  Elastômero modificado resistente a fluidos, Fluorelastômero modificado, Material de baixo risco de incêndio, Poliolefina Modificada Flexível, Poliolefina Modificada Semirrígida

  • Código do material  3, 4, 12, 25, 100

  • Código de Sistemas de Materiais  10, 100, 200, 25

Características da habitação

  • Orientação do corpo  120°, 145°, 45°

Dimensões

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 19.1, 20, 24, 25.4, 31, 36, 38.1, 43, 55, 58, 60

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .75, .787, .945, 1, 1.22, 1.42, 1.5, 1.69, 2.17, 2.28, 2.36

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm) 6, 8

  • Diâmetro de cabo compatível (máx) (in) .236, .315

  • Diâmetro externo do conector ou backshell (mm) 16, 20

  • Diâmetro externo do conector ou backshell (in) .63, .787

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 28.2 – 43, 17.8 – 23.9, 33.7 – 60, 17.8 – 25.4, 14.2 – 19, 22.1 – 35.6, 24.1 – 38.1, 27.9 – 43, 33.7 – 58, 17.9 – 31, 14.2 – 20, 21.4 – 36, 38.7 – 55

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) 1.11 – 1.69, 1.1 – 1.69, .95 – 1.5, .56 – .79, 1.52 – 2.17, .56 – .75, .7 – .94, 1.33 – 2.36, .7 – 1.22, .87 – 1.4, 1.33 – 2.28, .84 – 1.42, .7 – 1

Condições de uso

  • Requisito de inflamabilidade  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-67 – 392, -30 – 105, -55 – 135, -75 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) '-22 – 221, -103 – 302, -67 – 275

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-67 – 392, -30 – 105, -55 – 135, -75 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) '-22 – 221, -103 – 302, -67 – 275

  • Proteção de resistência  Exposição a fluidos em longo prazo a altas temperaturas, Exposição ocasional a fluidos, Imersão em fluidos a longo prazo a altas temperaturas

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  DEF Std 59-97 Edição 3 Tipo DA, MIS-34867, SAE AS81765/1 Tipo I, SAE AS81765/1 Tipo II, SAE AS81765/4, VG95343 Partes 29 e 30, VG95343 Partes 6.7,8 e 9

Outro

  • Código de forma de peça moldada  242, 243, 245, 262, 263, 264

  • Código adesivo  180, 225, 42, 86

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R21-731055422

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.