Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Revestido  Não

  • Requisito adesivo  Pré-revestimento adesivo

Características do corpo

  • Código do material  3, 4, 12, 25

  • Código de Sistemas de Materiais  10, 200, 25

Características da habitação

  • Orientação do corpo  Reto

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-67 – 392, -55 – 135, -75 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -67 – 275, -103 – 302

  • Proteção de resistência  Exposição a fluidos em longo prazo a altas temperaturas, Exposição ocasional a fluidos, Imersão em fluidos a longo prazo a altas temperaturas

Outro

  • Código de forma de peça moldada  207W

  • Código adesivo  225, 42, 86

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R21-73106

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.