Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Material do produto primário
Elastômero modificado resistente a fluidos, Fluorelastômero modificado
-
Código do material
12, 25
-
Código de Sistemas de Materiais
200, 25
Condições de uso
-
Requisito de inflamabilidade
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-75 – 150
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-75 – 150 °C [ -103 – 302 °F ]
-
Proteção de resistência
Exposição a fluidos em longo prazo a altas temperaturas, Imersão em fluidos a longo prazo a altas temperaturas
Recursos de configuração
-
Revestido
Não
-
Requisito adesivo
Pré-revestimento adesivo
Características da habitação
Outro
-
Código de forma de peça moldada
214
-
Código adesivo
42
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R21-731065