Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Revestido
Não
-
Requisito adesivo
Adesivo comprado separadamente
Características do corpo
-
Material do produto primário
Poliolefina Modificada Semirrígida
-
Código do material
3
-
Código de Sistemas de Materiais
10
Características da habitação
Dimensões
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
36.6, 43, 51.6, 65.3
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
1.44, 1.69, 2.03, 2.57
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
-
Proteção de resistência
Exposição ocasional a fluidos
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
SAE AS81765/1 Tipo I
Outro
-
Código de forma de peça moldada
202
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R21-73107