Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede
Parede Única
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Combustível de aviação, Diesel, Fluido de degelo, Gasolina sem chumbo, Produtos químicos/solventes, Óleo lubrificante
-
Código de Sistemas de Materiais
30
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Fluoroelastômero reticulado
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
4.76, 6.35, 9.53, 12.7, 15.88, 19.05, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8, 63.5
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.187, .25, .375, .5, .625, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
2.38, 3.18, 4.75, 6.35, 7.94, 9.5, 12.8, 15.87, 19.05, 25.4, 31.75
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.094, .125, .187, .313, .375, .5, .625, .75, 1, 1.25
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
3.18 – 6.35, 4.74 – 2.38, 4.75 – 9.53, 6.35 – 12.7, 7.94 – 15.88, 9.5 – 19.05, 12.8 – 25.4, 15.88 – 31.75, 19.05 – 38.1, 25.4 – 50.8, 63.5 – 31.75
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.125 – .25, .187 – .094, .187 – .373, .25 – .5, .313 – .625, .375 – .75, .5 – 1, .625 – 1.25, .75 – 1.5, 2 – 1, 2.5 – 1.25
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.04, .88, 1.06, 1.24, 1.39, 1.63
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.035, .042, .049, .055, .065
Condições de uso
-
Propriedades de resistência
Proteção contra respingos
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Altamente retardante de chamas, Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 150
-
Temperatura de recuperação (°C)
175
-
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Fluidos
Características da embalagem
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
EUA, REINO UNIDO
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R21-T7902