Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características do corpo
-
Código de Sistemas de Materiais
300
-
Tipo de fluido
Agentes de descontaminação militar, Água, Combustível de aviação, Diesel, Fluido de degelo, Fluido de freio, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante, Produtos químicos/solventes
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Fluoropolímero reticulado
-
Maleabilidade
Semirrígido
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.08, .3, .36, .4, .48, .56, .69, .84, .94, 1.02
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.003, .012, .014, .016, .019, .022, .027, .033, .037, .04
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.6, 2.36, 3.2, 4.75, 6.4, 7.95, 9.5, 12.8, 15.88, 19.1, 25.4
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.063, .093, .126, .187, .25, .313, .374, .5, .625, .75, 1
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
3.18, 4.8, 6.4, 9.53, 12.7, 15.88, 19.04, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.125, .189, .252, .375, .5, .625, .75, 1, 1.25, 1.5, 2
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
7.95 – 15.88, 15.88 – 31.75, 25.4 – 50.8, 3.2 – 6.4, 12.8 – 25.4, 9.5 – 19.04, 2.36 – 4.8, 1.6 – 3.18, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.093 – .189, .75 – 1.5, 1 – 2, .5 – 1, .374 – .75, .063 – .125, .25 – .5, .313 – .625, .126 – .252, .625 – 1.25
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
150, 220
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Altamente resistente a chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
-
Temperatura de recuperação (°C)
220
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Sim
-
Fonte do produto
EUA
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R21-T79024177