Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Condutor isolado simples reticulado por radiação. Em conformidade com EN 50306-2. Isolamento branco. 300 V, temperatura extrabaixa, resistente a óleo e combustível extra. LSZHFR. EN 45545-2, R15/R16 HL3

Principais características

  • Isolamento reticulado por feixe de elétrons – EL 109
  • Material da capa de cabo EM104/S2 para cabos multinúcleo
  • Parede fina, peso leve
  • Atende aos requisitos ferroviários comuns
  • Raios de curvatura baixos e altamente flexíveis
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.