Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O sensor de sonda RTD de rolamento sensível à ponta da série 310 é um sensor de temperatura tubular no qual o elemento de sensor é envolto em uma ponta de liga de cobre.

Este design permite maior precisão e sensibilidade às mudanças de temperatura no ponto de contato nos rolamentos. Inseridas em uma abertura na carcaça do rolamento, são utilizadas em motores elétricos e geradores para detecção contínua da temperatura do rolamento. Os sensores de rolamento podem ser usados com um suporte de mola ajustável selado a fluido para carregamento adequado em qualquer furo de profundidade para manter contato com a superfície do rolamento. 

Aplicações

  • Industrial
  • Motores elétricos
  • Geradores

Vantagens

  • Variedade de Estilos de Bainha: aço inoxidável, aço inoxidável isolado, vidro epóxi isolado, ponta de cobre
  • Elementos, simples e duplo: platina, cobre, níquel
  • Diâmetros da Bainha: 0,188”, 0,250”, 0,215”
  • Opções de fio condutor/cabo
  • Corte em comprimento
  • Resposta rápida 
  • Sensível à ponta 
barra laranja
barra laranja
  1. Sensor de temperatura do estator (inglês)

Os sensores de temperatura do estator da TE Connectivity (TE) fornecem alta estabilidade para várias aplicações, incluindo motores grandes.

barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que é um RTD?
R: Um RTD (detector da temperatura de resistência) é um sensor cuja resistência muda conforme a temperatura.  A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta.  A relação resistência versus temperatura é bem conhecida e é repetível ao longo do tempo. Um RTD é um dispositivo passivo.  Ele não produz uma saída por conta própria.  Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência do sensor, passando uma pequena corrente elétrica pelo sensor para gerar uma tensão.
Leia mais: Noções básicas sobre RTDs

P: Qual é a resistência padrão de um RTD de platina?
R: Baixe o PDF: Nota de aplicação da tabela de temperatura de resistência do RTD

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Bearing Probe

  • Tipo de elemento  Stainless Steel Probe With Copper Tip

  • Material do elemento  Cobre, Níquel, Platina

  • Estilo do fio de chumbo  PTFE

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0004

Materiais relacionados