O sensor RTD para estatores bobinados é um sensor de temperatura isolado de fibra de vidro com segurança superior. Possui fios/cabo de conexão de TFE/poliimida. Esse produto é configurável; consulte a ficha técnica para obter as opções disponíveis.
Estilo do fio de chumbo :Cabo com jaqueta, Cabo fita, Cabo revestido com blindagem trançada, Pontas de poliimida, PTFE
Temperatura de operação (máx) :180 °C [ 356 °F ]
Disponivel de
Visão geral
Os sensores RTD para estatores bobinados com segurança superior medem a média da temperatura ao longo de todo o comprimento da parte sensível do elemento. Projetados para uso em áreas perigosas onde gases inflamáveis podem estar presentes, esses sensores são usados em motores elétricos e geradores e detectam continuamente a temperatura das bobinas do estator. Os sensores de temperatura do estator RTD possuem classificação de uso contínuo classe H (180 °C).
Vantagens
Saída traseira, laminação de vidro epóxi
Elemento, Único: Platina, Cobre, Níquel
Espessura do corpo: 0,078", 0,098", 0,118", 0,138", 0,157"