Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Estrutura  Sem

  • Tipo de conector SAS  SAS

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Placa a placa

Recursos de configuração

  • Tipo de chaveamento  SAS

  • Número de posições  29

  • Número de linhas  1

  • Número de portas  1

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.5

Recurso de terminação

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 2.11, 3.75

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .083, .147

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão, Furo passante - Solda, Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock

  • Retenção de montagem de PCB  Com, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  Termoplástico

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensões

  • Altura do perfil do PCB  9.85 mm [ .387 in ]

Condições de uso

  • Invólucro de alta temperatura  Sim

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Dados de alta velocidade

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Geração PCIe/SAS  Gen2

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa e Bandeja, Fita e carretel

  • Quantidade de embalagem  60, 150

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SA78-R2435

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.