Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O scanner de pressão eletrônica da série ESP-32HD oferece compensação de deslocamento individual e zero térmico.

Os sensores dentro do scanner de pressão eletrônico ESP-32HD de 32 canais são montados em um substrato cerâmico híbrido comum usando uma técnica proprietária que maximiza a estabilidade a longo prazo. As saídas dos sensores são multiplexadas eletronicamente através de um único amplificador de instrumentação integrado a taxas de até 70.000 Hz usando endereçamento binário. A saída analógica amplificada multiplexada é capaz de conduzir longos comprimentos de cabo para um conversor A/D remoto. 

Vantagens

  • Estabilidade a longo prazo sem igual
  • Compensação digital de temperatura (DTC)
  • Compensação de deslocamento individual e de zero térmico
  • Pressões de referência comutadas automaticamente
  • Capacidade de purga isolada opcional
  • Saída de sensor de temperatura opcional
barra laranja

Aplicações

  • Testes de túnel de vento em modelo
  • Testes de voo de aeronaves
  • Testes de circuitos automotivos
barra laranja

Outros scanners de pressão e sistemas

 

 

 

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Outro

  • Taxa de Rendimento da UE HZ  325

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Características do sinal

  • Número de Canais  32

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.03

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor de scanner e sistema  Scanners de pressão

Características elétricas

  • Compatibilidade de mídia  Dry Gas

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SCS0066

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo