Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede
Parede Dupla, Parede Única
Recursos de configuração
-
Número de fitas
154, 259, 665, 1665, 2109, 2660, 3325
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
1000
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo
PFA Modificado
-
Cor do cabo
Branco
-
Material condutor
Cobre revestido de níquel
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
34, 36, 38, 40, 42, 44
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
0,74, 0,94, 1,55, 1,98, 1.19, 2,44, 3,2, 3,99, 6,73, 8,26, 9,4, 11, 12,3
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
0,061, 0,078, 0,096, 0,126, 0,157, 0,265, 0,325, 0,37, 0,435, 0,485, .029, .037, .047
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
1,55, 1.83, 2.08, 2.44, 2.95, 3.48, 4.34, 8.2, 9,83, 11,2, 13, 14,3
-
Diâmetro do cabo externo (in)
0,061, 0,323, 0,387, 0,441, 0,51, 0,564, .072, .082, .096, .116, .137, .171
-
Tamanho do fio (AWG)
1, 1/0, 2, 2/0, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SHF260
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 260
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SHF-CABLE