Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os conectores Signal Double Lock de 2,5 mm (SDL 2,5) são compactos Conectores de fila única disponíveis nas configurações fio a fio e fio a placa. O sistema de conectores Signal Double Lock consiste em carcaças de plugue e tampa para terminação do fio, placas Double Lock opcionais, contatos de crimpagem e barras de pinos da placa de circuito impresso e está disponível nas versões padrão e de perfil alto.

Características do produto

  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de diversas maneiras confiáveis. O plugue é capaz de engatar na tampa ou na barra. O dispositivo de garantia da posição do terminal (TPA – Terminal Position Assurance) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir a confiabilidade. 
  • Os plugues Signal Double Lock são feitos com diversos materiais exclusivos, inclusive o fio incandescente.
  • O plugue é compatível com a tampa (ou a barra) para formar um "clique" audível, que tranquiliza os usuários de que os conectores estão presos. 
  • Cada conector oferece barras de montagem em placa compatíveis com resina ou revestimentos conformais, múltiplas cores e nervuras polarizadoras na carcaça do plugue, o que promoverá conexões eficientes na linha de montagem. 
  • O Signal Double Lock oferece a escolha de material de classificação V-0 ou GWT e V-0.
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Quais são as exigências de corrente e tensão da aplicação?

R: O sistema de conectores Signal Double Lock tem uma corrente máxima de 3 A por linha e 250 V CA/CC nominais.

 

P: Quais são as exigências de tipo e tamanho de fio?

R: O sistema de conectores Signal Double Lock é aprovado para uso com fio 26-20 AWG com uma faixa de isolamento de fio entre 0,93 mm e 1,8 mm.

Saiba mais: Perguntas frequentes sobre o conector Signal Double Lock

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Força de inserção (Newton) 5.88

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Nylon 66

  • Inclinação da linha central  2.5 mm [ .098 in ]

Dimensões

  • Comprimento do conector (in) .515

  • Largura do conector (mm) 9.6

  • Comprimento do conector (mm) 18.1, 23.1

  • Espaçamento entre linhas  2.5 mm [ .01 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Marcas de identificação

  • Recurso de identificação do circuito  Sem

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E28476

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL, VDE

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

  • Quantidade de embalagem  100, 150, 200, 300

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SI261-C1701A

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo