Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Vantagens

  • Design fino para condições automotivas exigentes
  • Conjunto de cabos e conector personalizável
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Speed Sensor Product Type  Speed

  • Sensor Technology  Passive Eddy-Current

Características elétricas

  • Tensão de abastecimento (VDC) 5

Características do sinal

  • Alvo  Lâmina

  • Material alvo  Alumínio, Titânio

Características do corpo

  • Material do estojo  Epóxi

Características da habitação

  • Temperatura ambiente do invólucro (°C) 180

Dimensões

  • Comprimento da haste (mm) 38

  • Diâmetro do eixo (mm) 6

Condições de uso

  • Temperatura ambiente do cabo (°C) 260

  • Temperatura ambiente do conector (°C) 125

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  5V Rectangular Wave

Outro

  • Opções de sensor  Blade Detection

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SPS0001

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo