Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Speed Sensor Product Type
Speed
-
Sensor Technology
Variable Reluctance
Outro
-
Opções de sensor
Flat on Shaft
Características do sinal
-
Alvo
Plana no eixo
-
Material alvo
Aço Magnético
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
Sine Wave
Dimensões
-
Comprimento da haste (mm)
42.2
-
Diâmetro do eixo (mm)
12.8
Características da habitação
-
Temperatura ambiente do invólucro (°C)
180
Condições de uso
-
Temperatura ambiente do cabo (°C)
260
-
Temperatura ambiente do conector (°C)
125
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SPS0003