Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Vantagens

  • Design de carcaça de metal robusto para temperatura alta extrema e condições exigentes
  • Conjunto de cabos e conector personalizável
  • Comprimentos de eixo do sensor variados
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Speed Sensor Product Type  Speed

  • Sensor Technology  Variable Reluctance

Outro

  • Opções de sensor  Flat on Shaft

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço

Características do sinal

  • Alvo  Plana no eixo

  • Material alvo  Aço Magnético

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Sine Wave

Dimensões

  • Comprimento da haste (mm) 34.61

  • Diâmetro do eixo (mm) 10

Características da habitação

  • Temperatura ambiente do invólucro (°C) 250

Condições de uso

  • Temperatura ambiente do cabo (°C) 260

  • Temperatura ambiente do conector (°C) 125

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SPS0005

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo