Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de produto de iluminação  Conector

  • Sistema de conectores  Fio a componente

  • Selável  Sim

Recursos de configuração

  • Características do conector de iluminação incluídas  Não dimerizável, Não rotativo, Rotativo

  • Número de posições  3

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 600

  • Tensão de operação (VAC) 480, 600

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 15

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 14, 18 – 14

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL 773

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  ANSI, UL

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ST833-L97

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo