Estes produtos de iluminação pública oferecem uma proteção confiável para os controles usados em iluminação pública e em área de ambiente aberto. Os produtos LUMAWISE Endurance N são compatíveis com ANSI C136. Um conector de receptáculo é integrado à fixação de luz e recebe uma base que é o suporte do controle de iluminação. O receptáculo e a base compatíveis oferecem uma solução de interconexão vedada entre a luminária e o módulo de controle. A série de produtos oferece coberturas nominais de alto impacto resistentes a UV como um acessório para a base a fim de vedar consideravelmente e proteger os controles de iluminação fechados, mantendo a dimerização da luz da rua e outras funcionalidades, mesmo sob condições adversas. Os produtos LUMAWISE Endurance S são usados em aplicações de iluminação pública de tensão baixa e prontas para sensor. O Endurance S foi originalmente oferecido para luminárias controladas pela DALI compatíveis com ZHAGA Book 18. O portfólio de produtos inclui conectores de receptáculo, bases e domos e se expandiu para permitir uma arquitetura de nó duplo, Z10 para dimerização de 0-10 volts e outras aplicações. Os controles fotográficos das séries LUMAWISE ALR 7000 e 8000 oferecem um nível de serviço de utilidade pública, alto desempenho, controle multivolt para aplicações de iluminação exigentes de estradas, ruas e áreas. O design de controle fotográfico da série 7000 supera 20.000 ciclos de operação liga/desliga de acordo com o padrão ANSI C136.10, e o controle fotográfico da série 8000 reduz significativamente os capacitores eletrolíticos, o que resulta em controle de longa duração.
Recursos
- Conformidade com ANSI C136
- Compatibilidade com Zhaga Book 18
- Vedações IP65 e IP66 (certificação CB)
- Alta resistência a impacto IK08/IK09
- UL UV-f1 nominal para uso em ambiente aberto
Vantagens e benefícios
- Segue padrões do setor
- Permite o gerenciamento de energia por meio da funcionalidade dimerizável e liga/desliga
- Oferece acoplamento vedado e de baixo torque seguro da base de controle e do receptáculo
- Prolonga a vida útil em ambientes abertos adversos com materiais resistentes a UV, vedação e ventilação eficazes.
Aplicações
- Iluminação de LED em ambiente aberto
- Iluminação de estrada
- Iluminação de estacionamento
- Iluminação de áreas públicas
- Iluminação de estações ferroviárias
- Iluminação rodoviária
- Iluminação pública e de áreas
- Iluminação de linhas de bonde
- Controles de iluminação
ZHAGA
Book 18
ANSI
C136