Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

BKM são películas de vinil transparente autograváveis com um adesivo acrílico permanente, fornecida com uma área para escrita manual, que é sobrelaminada na aplicação com a parte transparente da etiqueta. A TKM é fornecida em formato de livreto, enquanto a BKM é fornecida em formato de folha. As etiquetas autolaminadas de envolver são ideais para identificação de fios, cabos e tubos.

Características e Vantagens

  • Aceita escrita manual
  • Protege informações impressas contra produtos químicos e manuseio frequente
  • Projetado para suportar a exposição a solventes, sais, álcalis e água

Faixa de Temperatura de Operação

De -30 °C a 120 °C (de -22 °F a 248 °F)

Espessura da etiqueta

80 μm (0,0031")

Adesivo

Adesivo acrílico permanente sensível à pressão

Especificações e Aprovações

FTM 1

Para obter mais informações

Ficha técnica: TTDS-056

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Altura do rótulo imprimível (mm) 10, 25

  • Altura do rótulo imprimível (in) .394, .984

  • Tipo de rótulo  Autolaminação

Características do corpo

  • Material do produto primário  Vinil

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 23, 25, 46, 50

  • Largura do produto (in) .905, .984, 1.811, 1.969

  • Altura do produto (mm) 38, 75, 150, 230

  • Altura do produto (in) 1.496, 2.953, 5.906, 9.055

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm) 3.2 – 8.9, 8 – 15.9, 8 – 39.8, 8 – 65.3

  • Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in) .125 – .351, .313 – 1.567, .313 – 2.57, .313 – .627

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 120 °C [ -22 – 248 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Número total de rótulos  3, 5, 6, 10

  • Estilo de rótulo  Recortado

  • Espessura do rótulo (Micron) 80

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Folha

  • Quantidade de embalagem  3, 5, 6, 10, 20, 40

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo acrílico permanente sensível à pressão

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-B559

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo