Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de rótulo
Etiqueta Industrial, Etiquetas em branco
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Transparente
-
Material do produto primário
Poliéster
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
16.5, 19.1, 25.4, 38.1, 40.6, 50.8, 63.5, 69.9, 76.2, 101.6
-
Largura do produto (in)
.65, .75, 1, 1.5, 1.6, 2, 2.5, 2.75, 3, 4
-
Altura do produto (mm)
5.1, 6.4, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 63.5
-
Altura do produto (in)
.2, .25, .38, .4, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Número total de rótulos
1, 2, 3, 4, 5
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
-
Estilo de rótulo
Recortado
-
Comprimento do rolo de rótulo (m)
23.75, 27.6, 28.57, 39.75, 42.33, 51.87, 60.75, 79.5, 87.25, 95, 95.33, 103.25, 133.25, 143, 166.75
-
Comprimento do rolo de rótulo (ft)
77.91, 90.55, 93.73, 130.41, 138.87, 170.17, 199.31, 260.82, 286.25, 311.67, 312.76, 338.74, 388.74, 437.17, 469.16, 547.08
-
Espessura do rótulo (Micron)
50, 72
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Rolo
-
Quantidade de embalagem
1500, 2500, 5000, 10000, 25000
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo
Adesivo acrílico permanente
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-C83997