Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Grade de etiqueta imprimível
Alta temperatura, Militar
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo, Branco
Acessório mecânico
-
Número de orifícios de tie-wrap
4, 6
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
50.8
-
Comprimento do produto (in)
1.8, 2
-
Altura do produto (mm)
6.4, 12.7
-
Altura do produto (in)
.25, .5, .6
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 135, -55 – 225
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-67 – 437, -67 – 275
Recursos de impressora/etiqueta
-
Tecnologia da impressora
Matricial, Transferência térmica
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
250
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-H85999