Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

As etiquetas de poliimida da TE são todas ideais para exigências de etiquetagem de alta temperatura, como placas de circuito impresso. Elas são indicadas para aplicações PCB de onda direta (lado inferior) e refluxo IR (lado superior). As etiquetas de poliimida da TE foram projetadas para suportar fluxos, solventes de limpeza e solda derretida encontrados na fabricação de placas de circuito impresso. Elas oferecem contraste excelente para aplicações de código de barras. As etiquetas de poliimida da TE são indicadas para as aplicações de alta temperatura mais adversas.

Características e vantagens

  • Impressão por transferência térmica
  • T2K tem um filme de poliimida de 2 mil
  • Acabamento branco brilhante
  • Suporta processos da placa de montagem em superfície no lado superior ou inferior da placa
  • Ideal para aplicações automáticas

Faixas de temperatura de operação

100 horas: de -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F)
5 minutos: de -40 °C a 260 °C (de -40 °F a 500 °F)
90 segundos: de -40 °C a 300 °C (de -40 °F a 572 °F)

Espessura da etiqueta

118 μm (0,0046”)

Adesivo

Adesivo acrílico permanente de alta temperatura

Especificações e aprovações

  • UL969 PGJI2 MH17292
  • ASTM-D-3330
  • ASTM D2979
  • Método 215 MIL-STD-202

Hardware e software recomendados

Impressora: T200-IDENT/TE3112/TE3124
Fita: 1330-0619-10
Software: WinTotal v6

Para obter mais informações

Ficha técnica: T2K TTDS-035

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de rótulo  Identificação de PCB

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Branco

  • Material do produto primário  Poliamida

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 12.7, 16.5, 19.1, 22.9, 25.4, 50.8

  • Largura do produto (in) .5, .65, .75, .9, 1, 2

  • Altura do produto (mm) 5.1, 6.4, 11.1, 12.7

  • Altura do produto (in) .2, .25, .437, .5

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 300 °C [ -40 – 572 °F ]

Recursos de impressora/etiqueta

  • Número total de rótulos  1, 3, 4, 5

  • Estilo de rótulo  Recortado

  • Comprimento do rolo de rótulo (m) 23.8, 31.73, 31.76, 52.06, 64.43, 79.4

  • Comprimento do rolo de rótulo (ft) 78.08, 104.1, 104.19, 170.8, 211.38, 260.49

  • Espessura do rótulo (Micron) 118

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Rolo

  • Quantidade de embalagem  5000, 10000, 25000

Outro

  • Tipo adesivo de rótulo  Adesivo acrílico permanente de alta temperatura

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T3437-T1A

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo