Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tubulação imprimível
Escada
-
Grau de tubulação imprimível
Baixo risco de incêndio, Resistente a fluidos e baixo risco de incêndio
Características do corpo
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Cor do produto primário
Amarelo, Branco
-
Marcadores por Manga
1, 2
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
25, 50
-
Comprimento do produto (in)
1, 1.97, 2
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.094, .125, .126, .189, .25, .375, .5, .73, .75, 1, 1.5
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.1, 1.19, 1.5, 1.58, 2.3, 2.36, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7, 19
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.047, .06, .09, .125, .187, .25, .375, .5, .75
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm)
3.81 – 5.46, 1.7 – 2.6, 14.29 – 21.59, 10.16 – 16.25, 14.2 – 21.5, 2.5 – 4., 1.27 – 1.9, 3.8 – 5.4, 20.9 – 33., 5.5 – 8.1, 5.59 – 8.12, 2.54 – 4.06, 10.1 – 16.2, 6.99 – 10.79, 6.9 – 10.7, 1.75 – 2.66, 1.2 – 1.9
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in)
.22 – .32, .1 – .16, .4 – .64, .275 – .425, .05 – .075, .15 – .215, .069 – .105, .563 – .85, .825 – 1.3, .26 – .449
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 135, '-55 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-67 – 275, -67 – 257
Recursos de impressora/etiqueta
-
Tecnologia da impressora
Transferência térmica
-
Número de Prescores
1
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
250, 1000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-T3437-Z614