Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Com a junção localizada na ponta da caixa, esta é a área que precisa estar em contato com o processo para obter a medição correta da temperatura. Os encaixes associados aos desenhos da sonda estão relacionados com a técnica de montagem exigida pela sua aplicação. Esses sensores podem ser utilizados em muitas indústrias e aplicações diferentes. Sensores de sonda são ideais para a imersão em processos.
 

barra laranja

Vantagens

  • Estilos de bainha: Aço inoxidável
  • Tipos de junta, simples e duplo: J, K, T, E, aterrado ou Sem aterramento
  • Diâmetros da bainha: 0,125”, 0,188”, 0,250”
  • Opções de fio/cabo
barra laranja

Aplicações

  • Processo
  • Aeroespacial
  • Defesa
  • Fusão a quente
barra laranja
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de termopar  E, J, K, T

  • Encapsulamento do sensor  Stainless Steel Probe

Condições de uso

  • Limites de erro/precisão t  Limites especiais de erro, Limites Padrão / +- 1 °C

Outro

  • Aterramento de Junção  Aterrado, Sem aterramento

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TCS0002

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.