Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A conexão soldada está disponível em 1/8” NPT, 1/4” NPT, 3/8” NPT, 1/2” NPT ou 3/4” NPT.  A conexão padrão tem um único ajuste de hexagonal de rosca de processo. Uma opção de rosca reversa está disponível, com um único encaixe hexagonal de rosca de controle. Os sensores estão disponíveis com junções simples ou duplas. Esses sensores são ideais para a indústria de processos, em que a imersão na aplicação é essencial. 

Vantagens

  • Resistente ao óleo 
  • Resistente à Pressão 
  • Designs personalizados disponíveis 
  • Estilos de Bainha: Aço Inoxidável
  • Tipos de junção, simples e dupla: J, K, T, E
  • Aterrado ou não aterrado
  • Diâmetro da bainha: 0,125”, 0,188”, 0,250”
  • Opções de Fio Condutor/Cabo

Aplicações

  • Processo
  • Aeroespaço
  • Fluxo
  • Fusão a quente
barra laranja
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de termopar  E, J, K, T

  • Tipo de fio/revestimento  Sólido TFE

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TCS0025

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.