Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O contato positivo pode diminuir a resposta de tempo do sensor, bem como fornecer uma leitura de temperatura mais consistente.  Nossos sensores termopar de encaixe sextavado de rosca dupla crimpados geralmente são projetados para uso com poços termométricos. No entanto, eles podem ser usados em qualquer aplicação que exija a ação de uma mola. O encaixe de rosca dupla também permite o uso de um cabeçote de conexão. 

Vantagens

  • Ideal para aplicações de poço termométrico
  • Encaixe roscado NPT de 1/2" x 1/2"
  • Variedade de configurações
  • Caixa de aço inoxidável
  • Projetos personalizados disponíveis com: cabeçotes de conexão e/ou transmissores
  • Tipos de junções, simples e dupla: J, K, T, E (aterrada ou sem aterramento)
  • Diâmetros de bainha: padrão de 0,250"
  • Opções de fio condutor/cabo
barra laranja
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de termopar  E, J, K, T

  • Tipo de fio/revestimento  Sólido TFE

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TCS0027

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo