Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A montagem da baioneta fornece uma opção simples e barata acionada por mola para instalar sondas onde uma vedação de fluido não é necessária.  Também oferecemos um adaptador de montagem NPT de 1/8" para ajudar a travar o sensor na posição. 

Vantagens

  • Variedade de configurações
  • Encaixe da baioneta acionado por mola
  • Resposta rápida
  • Junções simples e duplas
  • Caixa de aço inoxidável
  • Estilos de Bainha: Aço Inoxidável
  • Tipos de junções, simples e dupla: J, K, T, E, aterrada ou sem aterramento
  • Diâmetro da bainha: 0,188”
  • Opções de Fio Condutor/Cabo

Aplicações

  • Motores elétricos
  • Geradores
  • Processo
barra laranja
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de termopar  E, J, K, T

  • Tipo de fio/revestimento  Sólido TFE

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TCS0028

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo