Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os poços termométricos são usados para proteger sensores de temperatura usados para monitorar processos industriais, ao mesmo tempo em que permitem uma medição precisa. Um poço termométrico consiste em um tubo fechado em uma extremidade e montado no fluxo de processo. Um sensor de temperatura é inserido na extremidade aberta do tubo, que normalmente está ao ar livre fora da tubulação de processo ou do vaso. O líquido do processo transfere calor para a parede do poço termométrico que, por sua vez, transfere calor para o sensor. Como há mais massa presente, o tempo de resposta do sensor pode ser reduzido. No entanto, se falhar, o sensor poderá ser facilmente substituído sem drenar o vaso ou a tubulação. Para obter uma medição de temperatura precisa, o comprimento de imersão do poço termométrico recomendado é dez vezes o diâmetro externo da ponta. O poço termométrico protege o instrumento contra a pressão, as forças induzidas pelo fluxo e os efeitos químicos do fluido do processo. Normalmente, um poço termométrico é feito de peça trabalhada metálica perfurada para aceitar o sensor de temperatura com uma rosca NPT ou um flange para montagem do processo. 

Vantagens

  • Junções simples e duplas 
  • Caixa de aço inoxidável 
  • Vários estilos de poço termométrico
  • Estilos de bainha: aço inoxidável, cápsula soldada
  • Tipos de Junção, simples e dupla: J, K, T, E
  • Aterrado ou não aterrado
barra laranja

Aplicações

  • Processo 
  • Fluxo 
barra laranja
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de termopar  E, J, K, T

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TCS0030

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo