Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Equipado com medidores de tensão metálica em um circuito de ponte de Wheatstone, o CS1120 é capaz de proporcionar uma excelente estabilidade de temperatura. Se uma saída de alto nível é necessária, há um modelo com amplificador integrado disponível. Com muitos anos de experiência como projetista e fabricante de sensores, a Measurement Specialties, Inc. normalmente trabalha com clientes para projetar ou personalizar sensores destinados a usos e ambientes de teste específicos. Para atender às necessidades, também oferecemos sistemas completos. Os componentes combinados (sensor, energia, amplificador e tela digital) são formatados, calibrados e estão prontos para uso imediato.

VANTAGENS

  • Conexão mecânica do eixo chaveada
  • Faixa de ±5 a ±2.500 Nm (±4 a ±2.000 lbf.ft)
  • Aço inoxidável
  • Bucim de cabo ou saída de conector
  • Amplificador embutido sob demanda
  • Para aplicações estáticas
  • Modelo de saída de alto nível com amplificador integrado
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor de torque  Sensores de torque estáticos

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Nm) 15, 20, 25, 100, 200, 300, 800

  • Faixa de escala completa (lbf) 12, 16, 20, 80, 160, 240, 640

  • Faixa de escala completa (lbf) 12, 16, 20, 80, 160, 240, 640

  • Supply Voltage (VDC) 1 – 10, 10 – 30, -15 – 15

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.25

Operação/Aplicação

  • Velocidade de rotação (RPM) Estático

  • Output Signal Type  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

Outro

  • Direção de Força  No sentido anti-horário, No sentido horário

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TOR0006

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo