Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O resolver de bobina única (também conhecido como resolver de relutância) é um sensor de posição rotativa indutivo, usado para determinar a posição do rotor em motores elétricos.  Funciona como um transformador, com uma bobina primária e duas bobinas secundárias, em que a amplitude das tensões secundárias é modulada pelo rotor para obter sinais senoidais e cosseno. Nos veículos elétricos, o sensor de posição do rotor é um dos componentes técnicos mais importantes para o controle preciso e eficaz do motor e, portanto, para evitar perdas de eficiência, vibração e ruído.

Principais Características

  • Faixa de temperatura: -40 °C a +150 °C
  • Precisão: ±1° elétrico
  • Faixa de velocidade: até 20.000 rpm
  • Alto número de variantes diferentes disponíveis
  • Opção com sensor de temperatura combinado
  • Compatibilidade com óleo ou glicol
  • ASIL D no nível do sistema
  • Interface de cabo e conector personalizada
  • Desempenho de alta precisão com excentricidade (estática/dinâmica)
  • Robustez contra campos externos

Aplicações

  • Motores elétricos para transporte automotivo, industrial e comercial
linha horizontal

Tolerante a Falhas

Contra Excentricidade e Campos Externos por Meio de Esquemas de Enrolamentos Patenteados

Nosso resolver de bobina única fornece soluções patenteadas, projetadas para melhorar a imunidade contra campos magnéticos externos que podem se originar dos enrolamentos do motor e/ou ímãs permanentes no eixo.

 

Além disso, a geometria exclusiva do rotor fornece maior precisão em combinação com excentricidade.

Soluções Integradas Verticais

Como fornecedor exclusivo, fornecemos sensores de posição do rotor com acesso a uma integração vertical abrangente, incluindo conectores, conjuntos de cabos e sensores adicionais, como sensores de temperatura NTC. A abordagem ajuda a simplificar a compatibilidade e a eficiência do sistema.

linha horizontal

Entre em contato

Na TE Connectivity, oferecemos suporte especializado. Auxiliamos os clientes em seus projetos e integrações de resolvers, parte de nosso portfólio abrangente de produtos, os quais são personalizados para atender às necessidades específicas de cada cliente. Além de orientação, oferecemos auxílio na seleção de subcomponentes e peças de conexão. Da mesma forma, oferecemos a opção de receber os componentes já montados com os resolvers.

Com nossa presença global, fornecemos assistência técnica e comercial acessível em todas as principais regiões, ajudando a facilitar a integração dos produtos.




Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Rotary Position

  • Tecnologia de sensores automotivos  Resolver de bobina única

Operação/Aplicação

  • Functional Area  eMotor

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 150

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TRS0003

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo