Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O sensor H2TD é um elemento sensor de umidade relativa que mede a temperatura ambiente e do para-brisa. Montado no para-brisa, o sensor calcula a temperatura do ponto de orvalho com alta precisão e tempo de resposta rápido, permitindo que o sistema de controle climático otimize o consumo de energia.

Principais Características

  • Medições precisas de temperatura do ponto de orvalho, umidade relativa e temperatura do para-brisa
  • Compacto para integração perfeita
  • Tempo de resposta rápida
  • Protocolo LIN (Rede de Interconexão Local)

Aplicações

  • Prevenção de embaçamento do para-brisa
  • Medições de umidade e temperatura da cabine
  • Sistemas de climatização automotivos
linha horizontal

Economia de Energia

Em um veículo, o sistema de climatização é o segundo maior consumidor de energia depois do grupo motopropulsor. Graças ao sensor H2TD, o sistema de climatização é ligado apenas quando necessário, a uma velocidade controlada do ventilador, para garantir o conforto dos passageiros ou evitar o embaçamento, reduzindo o consumo geral e aumentando a autonomia.

Melhor Desempenho da Categoria

Sensores autônomos, como o H2TD, não são afetados por perturbações ambientais; autoaquecimento induzido por câmeras, LIDAR, etc. Devido ao tamanho compacto do sensor, ele pode ser instalado em um local conveniente, permitindo desempenhos otimizados. O H2TD está aproveitando os mais de 15 anos de experiência da TE em sensores de desembaçamento. 

Conforto e Segurança dos Passageiros

A umidade no ar e o embaçamento causam o desconforto para os passageiros e condições perigosas de direção. O sensor de desembaçamento da TE, usado com lógica apropriada, evita que o para-brisa embace e mantém o nível adequado de umidade relativa para o conforto dos passageiros.




Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Humidity Sensor Product Type  RHT

  • Interface Signal Type  Digital

Características elétricas

  • Tensão de abastecimento (pico) (V) 9, 16

  • Consumo da corrente (mA) 10

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 90

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TRS0005

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo