Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O AXISENSE-G é um sensor de inclinação de vários eixos que utiliza compensação de giroscópio para ambientes dinâmicos e adversos 

A TE projetou o sensor de inclinação de última geração.  Usando compensação de giroscópio, esta poderosa combinação de elementos de sensoriamento MEMS, juntamente com filtragem Kalman, calcula um sinal de saída altamente preciso. A combinação de um acelerômetro e um giroscópio ajuda a minimizar erros de medição devido à aceleração, vibração e choque de curto prazo. O sensor de inclinação AXISENSE-G comprovadamente melhora o nivelamento da plataforma, o gerenciamento dinâmico do motor e a proteção contra tombamento. Além disso, os sensores de inclinação melhoram o conforto do motorista, mantendo a área da ferramentas e o nível do assento na operação em graus íngremes, em ambientes dinâmicos e adversos.

 

 

barra laranja
  1. Sensor de inclinação dinâmica AXISENSE-G (inglês)

A TE Connectivity (TE) oferece o sensor de inclinação de última geração. Usando a compensação de giroscópio, esta poderosa combinação de elementos de sensor de MEMS, juntamente com filtragem avançada, resulta em saídas de sensores de inclinação estáveis e altamente precisas, que podem suportar ambientes dinâmicos e adversos. Assista a este vídeo para saber mais.

barra laranja

Vantagens

  • Compensação dinâmica de giroscópio
  • Altamente preciso
  • Confiável e durável
  • Fácil de instalar

 

Aplicações

  • Equipamento agrícola 
  • Plataformas de trabalho aéreo 
  • Equipamentos de construção 
barra laranja
infográfico axisense
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: O que há de diferente na versão estabilizada do sensor de inclinação AXISENSE-G

R: O sensor de inclinação combina um acelerômetro microusinado de 3 eixos (MEMS) e um giroscópio de 3 eixos. As informações de ambos os sensores são fundidas para obter ambas, uma precisão estática confiável da orientação e uma supressão muito boa de choques e aceleração a curto prazo.

 

P: Que referência é usada para medir o ângulo de inclinação?

A: Uma linha perfeitamente vertical (alinhada com a gravidade) é a referência 0° para X e Y

 

P: Qual a faixa de ângulo de inclinação que o sensor AXISENSE-G pode medir?

A: Do vertical (0°) para o horizontal (±75°) na direção X ou Y


P: Como dizer qual eixo é qual?  X e Y?

R: O eixo Y é a linha de um orifício de montagem para o outro.  O eixo X é perpendicular ao eixo Y.


P: Qual é a precisão angular?

R: ±0,5° para estática e ±1,5° para dinâmica sobre a extensão completa em ambos os eixos


P: Qual é a faixa de temperatura de operação?

R: -40 a +85 °C  (-40 a +185 °F)


P: O sensor também fornece uma saída de temperatura?

R: Sim, faz parte dos dados digitais disponíveis


P: Qual é a resolução digital para ângulo e temperatura?

R: 12 bits para ambos


Q: O sensor pode suportar choques e quedas graves?

R: Sim, o AXISENSE-G é classificado para um nível de choque de 10.000 g


P: Há algum diagnóstico embutido no sensor?

R: Sim, alarmes para sobrecarga de alimentação, subtensão, sobretemperatura e falhas no elemento do sensor foram projetados nas rotinas do software.







 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plastic Housing

  • Interface Signal Type  Digital

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Connector TE/AMP

Características elétricas

  • Supply Voltage (VDC) 8 – 36

Características do corpo

  • Orientação do produto  Horizontal

Dimensões

  • Resolução (°) até +/- .01

  • Faixas de medição (°) até +/- 75

  • Housing Width (mm) Up to 70

  • Accuracy (°) up to +/- .5

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Princípio de Medição  MEMS

Operação/Aplicação

  • Interface de saída  CAN J1939

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

Outro

  • Eixos de medição  Eixo Duplo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TSI0023

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo