Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O design em fuso da nossa Proteção contra esquilos para linhas elétricas Raychem WLG impede que a vida selvagem e esquilos corram pelas linhas elétricas aérea e entrem na subestação. A Proteção contra esquilos vem totalmente montada em duas seções de 76,2 cm (30 polegadas) que podem ser instaladas de forma rápida e fácil, sem interrupção da rede. Graças ao dispositivo de fixação robusto e confiável, o produto permanece ancorado em uma posição fixa, sem deslizar ao longo das linhas horizontais e sem qualquer componente girando diretamente sobre o condutor.

barra

Principais características

  • Projetada para evitar que esquilos e outros roedores entrem em subestações e corram pelas linhas aéreas de energia
  • Adequado para aplicações de subestações e linhas aéreas
  • Excelente desempenho de resistência mecânica e a UV
  • Aderência a quente e fácil de instalar
  • Vem em 2 seções pré-montadas
  • Adequado para condutores de até 795 kcmil
barra
barra
  1. Como instalar a proteção contra a vida selvagem da TE para linhas elétricas (em inglês)

Assista ao nosso vídeo para saber mais sobre como instalar nossa proteção contra a vida selvagem para linhas elétricas.

barra
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Qual é a vida útil de uma Proteção contra esquilos para linhas elétricas Raychem da TE?

Resposta: Nossa Proteção contra esquilos para linhas elétricas foi projetada para durar pelo menos 35 anos, mesmo em ambientes adversos ao ar livre, como comprovado em pesquisa e em desenvolvimento de campo. 

 

Pergunta: De que materiais a Proteção contra esquilos para linhas elétricas é fabricada?

Resposta: Nossas Proteções contra esquilos são feitas com nosso material robusto de polímero externo de alta tensão, estabilizado para UV e resistente a rastreamento, que proporciona alto desempenho mesmo em condições ambientais extremas.

 

Pergunta: As Proteções contra esquilos têm aderência a quente? 

Resposta: Nossas Proteções contra esquilos foram projetadas para serem instaladas em cabos vivos e, portanto, são de aderência a quente, para instalação mais rápida.

 

Pergunta: As Proteções contra esquilos são fáceis de instalar?

Resposta: Sim, nossa Proteção contra esquilo para linhas elétricas é fácil de instalar; o material é facilmente ajustado em campo para corresponder à aplicação e tem aderência a quente.

 

Pergunta: Há mais disponível do que apenas produtos para subestações?

Resposta: Sim, oferecemos um grande portfólio de soluções de proteção de vida selvagem e patrimônio, desde a transmissão até a distribuição e o comutador.

 

Pergunta: Em que classe de tensão a Proteção contra esquilos para linhas elétricas pode ser instalada? 

Resposta: Nossas Proteções contra esquilos podem ser instaladas em linhas elétricas de classe de até 69 kV.

 

Pergunta: Para que tamanho de condutores as Proteções contra esquilos Raychem da TE são adequadas? 

Resposta: Nossas Proteções contra esquilos Raychem para linhas elétricas são adequadas até 795 kcmil.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Cold Applied Energised Installation

  • Tipo de produto de cobertura isolante LV/MV  Impedimento

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) 6 – 69

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza

  • Material do produto primário  Polypropylene Copolymer

Dimensões

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 13.3 – 402.8

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível  6 – 28 mm [ .236 – 1.102 in ]

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Substation

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-WLG

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo