O sensor de vibração sem fio Bluetooth® BLE-5 modelo 8511N integra um acelerômetro, um coletor de dados e um rádio em um único dispositivo compacto operado por bateria para medir dados de vibração e temperatura. Certificado para atmosferas explosivas.
Tipo de produto de sensor de vibração :Acelerômetros sem fio
Aplicações sem fio :Bluetooth
Banda de Frequência (MHz):2400
Número de eixos de detecção :Uniaxial, Triaxial
Disponivel de
Visão geral
O acelerômetro sem fio modelo 8511N usa o protocolo de comunicação Bluetooth® BLE-5, oferecendo um meio simples, confiável e seguro de expandir a manutenção baseada em condições para áreas de instalações industriais onde o custo para instalar sistemas com fio é proibitivo. Seu uso permite que dados sejam enviados para sistemas existentes de controle de processo e informações. A interface Bluetooth® oferece acesso fácil às configurações durante a instalação do sensor. O modelo 8511N incorpora um acelerômetro piezoelétrico com ampla largura de banda de >15kHz, excelente resolução de medição e estabilidade superior a longo prazo em comparação com designs baseados em MEMS.
Especificações Técnicas
Acelerômetro piezoelétrico uniaxial sem fio
Projetado para monitoramento de condições
Programável e configurável pelo cliente
Carcaça de aço inoxidável resistente à corrosão
Largura de banda ampla de até >15 kHz
Certificado pela ATEX
Certificado para atmosferas explosivas
Características
Design compacto
Até 4 anos de duração da bateria
Temperatura de operação de -40 °C a +60 °C
Frequência ressonante 35 kHz
Análise de sinal FFT incorporada
Acessórios de montagem com rebites, ímãs ou adesivos