Aplicação
Sensores para Climatização e Refrigeração
Os sensores são uma parte crucial da maioria dos sistemas de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração – ajudando não só a manter uma temperatura confortável em ambientes internos, mas também promovendo o funcionamento correto do sistema.
Os sensores permitem fazer diagnósticos para ajudar a identificar problemas no sistema ou equipamento que podem reduzir a eficiência ou causar falhas graves. Do sistema de ventilação ao equipamento de resfriamento, aquecimento e refrigeração em uma instalação, as tecnologias de sensores ajudam a reduzir o tempo de inatividade, melhorar a produtividade e diminuir os custos de manutenção, ao mesmo tempo que melhoram a eficiência e reduzem os custos operacionais. Os sensores e controles de climatização evoluíram ao longo dos anos e continuarão a evoluir para atender às necessidades dos OEMs e de pessoas em todo o mundo. Nos últimos 30 anos, houve um impulso por sistemas de climatização mais eficientes e com melhor controle de temperatura, bem como o desejo de monitorar e regular outros parâmetros físicos como umidade, qualidade do ar e muito mais. Essa evolução tem gerado a necessidade não só de mais sensores para monitorar e controlar o sistema, mas também de novos tipos de sensores, como os de ocupação, umidade, CO² e outros.
Aplicações de Climatização
- Ar-condicionado
- Energia Alternativa e Solar
- Controles de Caldeiras
- Gerenciamento de Edifícios e de Energia
- Sistemas de Automação Predial
- Resfriadores Comerciais
- Equipamentos de Cozinhas Comerciais
- Compressores e Motores
- Armazenamento de Contêineres
- Válvulas de Expansão Eletrônica
- Sistemas de Supressão de Incêndio
- Fornos com Circulação de Ar Forçada
- Fornos e Caldeiras
- Bombas de Calor
- Umidificadores e Desumidificadores
- Equipamento de Diagnóstico de Climatização e Refrigeração
- Máquina de Gelo
- Ventilação Mecânica
- Unidades de Ar-Condicionado Individuais e Pequenas (PTAC)
- Aquecedor e Equipamentos para Piscinas
- Dispensador de Bebidas Geladas
- Controles de Refrigeração
- Refrigeradores
- Aquecimento de Pisos Internos e Externos
- Volume de Ar Variável (VAV) e Manipuladores de Ar
- Aquecedores de Água
- Controles de Zonas
Os sistemas do futuro precisarão ser mais eficientes e fornecer, além de mais conforto, a capacidade de incluir uma ampla gama de funções de diagnóstico integradas para garantir uma operação confiável e eficiente, bem como para facilitar a manutenção preditiva. Os sensores estão evoluindo de várias maneiras para melhor atender às necessidades dos clientes de uma medição econômica e precisa em uma variedade de parâmetros físicos. A indústria de climatização está impulsionando melhorias na tecnologia de sensores em várias áreas essenciais, incluindo uma maior durabilidade para suportar ambientes de climatização agressivos, recursos de comunicação digital, a capacidade de monitorar vários parâmetros físicos com um único sensor, sensores de menor potência, recursos sem fio com uma variedade de opções de protocolo de comunicação e sensores menores para ocupar menos espaço. Os engenheiros de climatização estão sendo desafiados a projetar sistemas precisos e confiáveis que consumam menos energia. Fabricamos uma ampla gama de sensores robustos e confiáveis para aplicações de climatização, incluindo sensores de pressão, temperatura, umidade, vibração, posição, força, velocidade e muito mais. Esses sensores desempenham um papel fundamental na melhoria da eficiência, do desempenho e da confiabilidade dos sistemas de climatização.
Sensores HVAC
Desde o monitoramento da vibração do motor até o fluxo de água em sistemas de caldeiras, o portfólio da TE permite que os integradores especifiquem vários tipos de sensores de um único fornecedor para um sistema. Como projetista e fabricante global de sensores e sistemas baseados em sensores, a TE fornece suporte aos engenheiros tanto no desenvolvimento como na instrumentação de sistemas de climatização. Nossos sensores são projetados e fabricados de acordo com especificações exigentes, muitas vezes sob medida. Trabalhamos em parceria com nossos clientes para resolver os maiores desafios atuais das aplicações de maneiras inovadoras e criativas.