Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores
Placa a placa
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
24, 30, 96, 192
-
Número de linhas
4, 5
-
Número de Colunas
6, 24, 48
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
2 mm [ .078 in ]
-
Material do invólucro
LCP
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm)
11.88, 47.88, 95.88
-
Comprimento do conector (in)
.464, 1.88, 3.77
-
Altura do conector
17.1 mm [ .673 in ]
-
Espaçamento entre linhas
2 mm [ .078 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Pacote, Tubo
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-Z1-F9892