Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do duto de fiação
Tampa para eletrocalha
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Cinza
-
Material do produto primário
PC-ABS
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
11.48, 11.5, 11.76, 11.77
-
Altura do produto (in)
.452, .453, .463
-
Comprimento do produto
2000 mm [ 78.74 in ]
-
Largura do produto (mm)
25, 40, 60, 80
-
Largura do produto (in)
.984, 1.575, 2.362, 3.15
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 90 °C [ -13 – 194 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
3, 4, 6, 7
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-Z62-W1-CH