Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fita
-
Comprimento da terminação (mm):
450
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Indoor
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEC 60502-4, GB/T 12706.4
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
China
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 24
Dimensões
-
Compatible Cable Cross-Section Range (mm²):
70 – 120
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
22 – 26.6 mm [ .866 – 1.04 in ]
-
Diâmetro interno da bainha :
95 mm [ 3.74 in ]
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Plastic
-
Número de bainhas :
1
Características da habitação
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme