Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fio
-
Comprimento da terminação (mm):
500
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included, Mechanical Lug Included (Shield), Mechanical Lug Included (M16, Conductor)
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Outdoor
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CENELEC HD 620 A2, IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Germany
Outro
-
Instrução de instalação :
Alemão
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
19/33(36)
Dimensões
-
Compatible Cable Cross-Section Range (mm²):
120 – 400
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
30.8 – 42.8 mm [ 1.212 – 1.685 in ]
-
Diâmetro interno da bainha :
140 mm [ 5.511 in ]
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Plastic
-
Número de bainhas :
3