Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Transition Joint
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fio
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 12
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Polymeric
Dimensões
-
Diâmetro externo da bainha :
33 mm [ 1.3 in ]
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
630
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
185
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
185 – 630, 400 – 630
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
23.2 – 32.6, 37.5 – 40
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.913 – 1.28, 1.47 – 1.57
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm):
15.5 – 24.6, 29 – 32.5
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível (in):
.61 – .968, 1.14 – 2.28
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, Ásia, China, ANZPAC, Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Outro
-
Instrução de instalação :
Inglês