Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Compression
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 35, ≤ 1
Características do corpo
-
Compression Barrel Type :
Standard
-
Tipo de condutor :
Trefilado
-
Compatible Conductor Material :
Copper
-
Material do produto primário :
Cobre
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem hexagonal
Dimensões
-
Barrel Outside Diameter (mm):
22.4, 24.2
-
Barrel Outside Diameter (in):
.881, .952
-
Diâmetro interno do barril (mm):
16.3, 18.4
-
Diâmetro interno do barril (in):
.641, .724
-
Comprimento do barril :
90 mm [ 3.543 in ]
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
300 – 450
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
150 – 185
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Indoor, Outdoor
-
Compression Connector Product Type :
Terminal Links
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
AS 1125-174
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
ANZPAC, Ásia