Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação :
Fase Única
-
Tamanho do recorte do painel :
68 mm [ 2.677 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
DIN Panel Mount
Características elétricas
-
Função do medidor de energia :
Tensão AC
-
Frequência operacional (Hz):
50 – 60
Características do tipo do produto
-
Escala (V):
0/500
-
Forma de escala :
Escala curta (90)
-
Exatidão (%):
±1.5
Dimensões
-
Case Size :
72 mm [ 2.84 in ]
-
Altura do produto :
72 mm [ 2.83 in ]
-
Profundidade do produto :
64 mm [ 2.52 in ]
-
Largura do produto :
72 mm [ 2.83 in ]
-
Peso do Produto (kg):
.25
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme