Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Compression Barrel Type :
Standard
-
Tipo de condutor :
Trefilado
-
Compatible Conductor Material :
Copper
-
Material do produto primário :
Cobre
Dimensões
-
Barrel Outside Diameter (mm):
14.3, 22.4
-
Barrel Outside Diameter (in):
.562, .881
-
Diâmetro interno do barril (mm):
11, 16.3
-
Diâmetro interno do barril (in):
.641, .433
-
Comprimento do barril :
77 mm [ 3.031 in ]
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
2/0 – 300
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
70 – 150
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
AS 1125-174
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Ásia, ANZPAC
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Compression
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 35, ≤ 1
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem hexagonal
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Outdoor, Indoor
-
Compression Connector Product Type :
Terminal Links