Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA):
1.5
-
Supply Voltage Range (V):
5
Outro
-
Não linearidade (%):
.1
-
Ajuste :
O- Ring Mount
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Dimensões
-
Altura do produto :
17.52 mm [ .69 in ]
-
Diâmetro do produto :
15.82 mm [ .622 in ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
3X
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão :
Diferencial
-
Encapsulamento do sensor :
O-Ring Mount
Condições de uso
-
Pressão (psi):
1
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]