Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Inline Joint
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fio de cobre, Fita de cobre
-
Método de fechamento :
Wrap-Around
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 24
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Polymeric
Dimensões
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
240 – 400
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
400
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
240
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
GOST 13781.0.86,UHL 1, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Community of Independent States, South & Eastern Europe
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Outro
-
Instrução de instalação :
Búlgaro